norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Spannzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln rostfreier Stahl 1.0503.
Ausführung:Gehäuse gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Das Positionier- und Spannsystem eignet sich besonders für den Einbau in Vorrichtungen (Platten, Würfel Aufspanntürme usw.) in allen Einbaulagen. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Positionierzylinder optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Durch die kleinen Durchmesser der Positionierzylinder kann auch das Abstandmaß zwischen den Positionierzylinder verringert werden.

Durch das Ansteuern des Positionierzylinders mit dem Anschluss "öffnen", werden die 3 Spannkugeln mechanisch gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann schnell gewechselt werden. Zum Spannen wird die Luft vom Anschluss "öffnen" entnommen und der Anschluss "spannen" erhält dann Luft auf den Positionierzylinder. Die 3 Spannkugeln werden mechanisch wieder nach außen gefahren und die Wechselvorrichtung ist gespannt.
Um die optimale Haltekraft zu erhalten, bleibt der Positionierzylinder an der Luft angeschlossen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-02 Positionierzylinder pneumatisch 339 kB
 Positionier- und Spannsystem pneumatisch 507 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Positionierzylinder pneumatisch

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungFormD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
03161-02-11670konischA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 392,00 €
03161-02-12085konischA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 454,00 €

Positionierzylinder pneumatisch, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungFormD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
03161-02-31670zylindrischC16704847,53820M5M6604850481215358516124000 337,00 €
03161-02-32085zylindrischC20855857,54826M6M87258605815194410620166300 392,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66