|
|
03060Federnde Druckstücke mit Kopf |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl.Ausführung:brüniert, Druckstift gehärtet.Hinweis:Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D3 | H | L | L2 | L3 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03060-06 | 6 | 2,95 | 8 | 3,5 | 20 | 3,2 | 6 | 10 | 22 |  | | 3,34 € | | 03060-08 | 8 | 3,95 | 10 | 4,5 | 24 | 3,2 | 8 | 30 | 90 |  | | 3,51 € | | 03060-10 | 10 | 5,95 | 13 | 5,5 | 30 | 4 | 10 | 42 | 110 |  | | 3,75 € | | 03060-12 | 12 | 7,95 | 16 | 6,5 | 36 | 5 | 12 | 50 | 130 |  | | 3,89 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|