Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung Werkstoff: Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.
Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Spannung: U = 10 – 30 V DC
Strom: I max. = 200 mA
Temperaturbereich: -25 °C – +70 °C
Schutzart: IP 67
Sicherheit: Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Endlagenabfrage ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet. Zeichnungshinweis:
3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
Download Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03020 Federnde Druckstücke mit Endlagenabfrage 132 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Endlagenabfrage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungDD1LHH1Schaltkontakt
ab Hub H1
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CAD Zub. Preis Bestellen
03020-5061ÖffnerM62,727321,2 - 1,6720 41,48 €
03020-5081ÖffnerM8429321,2 - 1,81530 41,94 €
03020-5101ÖffnerM104,536432,2 - 2,82644 44,07 €
03020-5062SchließerM62,727321,2 - 1,6720 41,48 €
03020-5082SchließerM8429321,2 - 1,81530 41,94 €
03020-5102SchließerM104,536432,2 - 2,82644 44,07 €
Suche
Mein norelem E-Mail Passwort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66