norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl
03058

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Edelstahl 1.4305.
Druckstift aus POM.
Feder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03058 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl 291 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03058-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  4,44 €
03058-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  3,70 €
03058-05M52,4182,320,80,81,551703040-905  3,65 €
03058-06M62,7202,52,511261703040-906  3,65 €
03058-08M83,522331,41,22,572903040-908  4,20 €
03058-10M1042233,51,41,6383103040-910  4,85 €
03058-12M1262845224104703040-912  6,21 €
03058-16M167,532562,52,55388503040-916  9,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66