|
|
03040Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Zeichnungshinweis:1) Gewindestift eingeklebt Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | H | L | T | T1 | N | S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Bestellnummer Montageschlüssel | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03040-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | 03040-903 |  |  | 1,91 € | | 03040-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 |  |  | 1,49 € | | 03040-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 03040-905 |  |  | 1,42 € | | 03040-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 03040-906 |  |  | 1,48 € | | 03040-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 03040-908 |  |  | 1,74 € | | 03040-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 03040-910 |  |  | 1,94 € | | 03040-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 03040-912 |  |  | 2,50 € | | 03040-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 |  |  | 3,20 € | | 03040-20 | M20 | 10 | 7 | 40 | 8 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 | - |  | | 4,11 € | | 03040-24 | M24 | 12 | 10 | 52 | 10 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 | - |  | | 7,27 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|