norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
03035

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.
Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03035 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl 252 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03035-03M31,50,491,51,53 3,57 €
03035-04M42,50,8102410 3,02 €
03035-05M530,9142,5611 3,02 €
03035-06M63,51153913 3,02 €
03035-08M851,51841530 3,28 €
03035-10M10622352035 3,82 €
03035-12M1282,52663055 5,06 €
03035-16M16103,533865125 8,01 €
03035-20M20124,5431080160 9,99 €
03035-24M24155,5481290180 16,47 €

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03035-203M31,50,491,557 3,95 €
03035-204M42,50,81021222 3,33 €
03035-205M530,9142,51930 3,33 €
03035-206M63,511532840 3,33 €
03035-208M851,51844773 3,59 €
03035-210M106223566100 4,20 €
03035-212M1282,526666120 5,57 €
03035-216M16103,533890180 8,80 €
03035-220M20124,54310115240 10,98 €
03035-224M24155,54812130270 18,10 €

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03035-404M42,50,8162410 3,60 €
03035-405M530,9202,5611 3,60 €
03035-406M63,51253913 3,60 €
03035-408M851,53041530 3,94 €
03035-410M10623552035 4,58 €
03035-412M1282,54063055 6,03 €
03035-416M16103,545865125 9,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66