|
|
03030Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, verstärkte... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung:brüniert. Kugel gehärtet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | H | L | S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03030-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 |  | | 1,63 € | | 03030-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 |  | | 1,25 € | | 03030-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 |  | | 1,25 € | | 03030-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 |  | | 1,25 € | | 03030-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 |  | | 1,61 € | | 03030-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 |  | | 1,83 € | | 03030-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 |  | | 2,41 € | | 03030-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 |  | | 3,19 € | | 03030-220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 |  | | 4,28 € | | 03030-224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 |  | | 7,41 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|