|
|
03020Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Stahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03020-04 | Stahl | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 0,71 € | | 03020-05 | Stahl | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 0,70 € | | 03020-06 | Stahl | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |  | | 0,70 € | | 03020-08 | Stahl | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 0,91 € | | 03020-10 | Stahl | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 0,94 € | | 03020-12 | Stahl | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 |  | | 1,47 € | | 03020-16 | Stahl | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 1,94 € | | 03020-20 | Stahl | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 |  | | 3,18 € | |
|
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03020-104 | Stahl | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 |  | | 0,82 € | | 03020-105 | Stahl | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 0,82 € | | 03020-106 | Stahl | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 |  | | 0,87 € | | 03020-108 | Stahl | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 |  | | 1,03 € | | 03020-110 | Stahl | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 |  | | 1,07 € | | 03020-112 | Stahl | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 |  | | 1,53 € | | 03020-116 | Stahl | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 |  | | 2,05 € | | 03020-120 | Stahl | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 |  | | 3,20 € | |
|
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03020-205 | Stahl | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 |  | | 0,83 € | | 03020-206 | Stahl | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 |  | | 0,88 € | | 03020-208 | Stahl | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 |  | | 1,04 € | | 03020-210 | Stahl | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 |  | | 1,10 € | | 03020-212 | Stahl | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 |  | | 1,57 € | | 03020-216 | Stahl | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 |  | | 2,12 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|