|
|
03020Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03020-104 | Stahl | M4 | 1,8 | 9 | | 0,6 | 3 | 10 |  | | 0,80 € | | 03020-105 | Stahl | M5 | 2,4 | 12 | | 0,8 | 3 | 10 |  | | 0,80 € | | 03020-106 | Stahl | M6 | 2,7 | 14 | | 1 | 4 | 10 |  | | 0,85 € | | 03020-108 | Stahl | M8 | 4 | 16 | | 1,2 | 7 | 15 |  | | 1,00 € | | 03020-110 | Stahl | M10 | 4,5 | 19 | | 1,6 | 9 | 16 |  | | 1,04 € | | 03020-112 | Stahl | M12 | 6 | 22 | | 2 | 14 | 26 |  | | 1,49 € | | 03020-116 | Stahl | M16 | 8,5 | 24 | | 2,5 | 22 | 50 |  | | 1,99 € | | 03020-120 | Stahl | M20 | 10 | 30 | | 2,5 | 30 | 60 |  | | 3,11 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|