|
|
03020Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03020-205 | Stahl | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 |  | | 0,83 € | | 03020-206 | Stahl | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 |  | | 0,88 € | | 03020-208 | Stahl | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 |  | | 1,04 € | | 03020-210 | Stahl | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 |  | | 1,10 € | | 03020-212 | Stahl | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 |  | | 1,57 € | | 03020-216 | Stahl | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 |  | | 2,12 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|