norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert
03011

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03011 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert 174 kB
 Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 1,5 MB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl, LONG-LOK gesichert

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1NFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 2,62 €
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 2,46 €
03011-05M530,91260,86110,120,08 2,49 €
03011-06M63,5114719130,430,21 2,49 €
03011-08M851,51681,215301,090,37 3,16 €
03011-10M10621991,620351,360,62 3,57 €
03011-12M1282,52210230552,031,36 5,39 €
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 7,32 €

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1NFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
03011-203M31,50,4740,4570,10,07 2,99 €
03011-204M42,50,8950,612220,180,12 2,62 €
03011-205M530,91260,819300,120,08 2,56 €
03011-206M63,51147128400,430,21 2,53 €
03011-208M851,51681,247731,090,37 3,19 €
03011-210M10621991,6661001,360,62 3,62 €
03011-212M1282,522102661202,031,36 5,36 €
03011-216M16103,524142,5901803,952,95 7,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66