|
|
03000Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.Ausführung:brüniert. Kugel gehärtet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03000-03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 |  | | 0,84 € | | 03000-04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |  | | 0,65 € | | 03000-05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |  | | 0,65 € | | 03000-06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |  | | 0,65 € | | 03000-08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 0,86 € | | 03000-10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 0,89 € | | 03000-12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |  | | 1,38 € | | 03000-16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |  | | 1,83 € | | 03000-20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 |  | | 2,74 € | |
|
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03000-203 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 5 | 7 |  | | 0,88 € | | 03000-204 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 12 | 22 |  | | 0,68 € | | 03000-205 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 |  | | 0,67 € | | 03000-206 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |  | | 0,67 € | | 03000-208 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 |  | | 0,89 € | | 03000-210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 |  | | 0,93 € | | 03000-212 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 |  | | 1,45 € | | 03000-216 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 |  | | 1,93 € | | 03000-220 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 115 | 240 |  | | 2,90 € | |
|
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft |
mehr Info |
Bestellnummer | D | D1 | L | H | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03000-404 | M4 | 2,5 | 16 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |  | | 0,81 € | | 03000-405 | M5 | 3 | 20 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |  | | 0,81 € | | 03000-406 | M6 | 3,5 | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 |  | | 0,81 € | | 03000-408 | M8 | 5 | 30 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 1,08 € | | 03000-410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 1,20 € | | 03000-412 | M12 | 8 | 40 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |  | | 1,74 € | | 03000-416 | M16 | 10 | 45 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |  | | 2,35 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|