Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Hinweis:Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Spannung: U = 10 – 30 V DC
Strom: I max. = 200 mA
Temperaturbereich: -25 °C – +70 °C
Schutzart: IP 67
Sicherheit:Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Zustandssensor ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03020 Federnde Druckstücke mit Zustandssensor 140 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Zustandssensor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung 2DD1HLL1Schaltkontakt
ab Hub H1
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03020-5061ÖffnerM62,722731,2 - 1,6720 45,37 €
03020-5081ÖffnerM8422931,2 - 1,81530 45,87 €
03020-5101ÖffnerM104,533642,2 - 2,82644 48,21 €
03020-5062SchließerM62,722731,2 - 1,6720 45,37 €
03020-5082SchließerM8422931,2 - 1,81530 45,87 €
03020-5102SchließerM104,533642,2 - 2,82644 48,21 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66