norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse und Feder Edelstahl.
Bolzen Edelstahl oder POM.
Ausführung:Bolzen POM weiß temperaturbeständig +50 °C.Hinweis:

Glatte Ausführung zum Einpressen.
Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz D H7 empfohlen.

DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03077 Federnde Druckstücke glatte Ausführung 132 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke glatte Ausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Komponente
D

D1D2LL1L2L3HFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03077-04Edelstahl42,84,610,70,91,85,62,738,2 1,65 €
03077-05Edelstahl53,85,6120,92,1643,39 1,72 €
03077-06Edelstahl64,86,51512,38,25,56,112 1,85 €
03077-08Edelstahl86,28,5181,12,99,56,510,717 1,96 €
03077-10Edelstahl10811261,54,214,3816,229 2,25 €
03077-204Pom42,84,610,70,91,85,62,738,2 1,65 €
03077-205Pom53,85,6120,92,1643,39 1,72 €
03077-206Pom64,86,51512,38,25,56,112 1,85 €
03077-208Pom86,28,5181,12,99,56,510,717 1,96 €
03077-210Pom10811261,54,214,3816,229 2,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66