norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Stahl oder POM.
Ausführung:Druckbolzen (Stahl) gehärtet und verzinkt.
Hülse blau verzinkt.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03330 Federnde Seitendruckstücke 186 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Seitendruckstücke

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-21034634760,5100,81111103330-03  2,87 €
03330-21036634760,5200,81111103330-03  2,87 €
03330-21038634760,5400,81111103330-03  2,87 €
03330-210541056,711100,820-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-210561056,711100,850-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-210581056,711100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-2106410610,71110140---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-2106610610,71110175---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-2106810610,711101100---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-2108412813,913121,350----2,52,703330-08  3,69 €
03330-2108612813,913121,3100----2,52,703330-08  3,69 €
03330-2108812813,913121,3150----2,52,703330-08  3,69 €
03330-21104161016,717161,6100-----3,103330-10  4,06 €
03330-21106161016,717161,6150-----3,103330-10  4,06 €
03330-21108161016,717161,6200-----3,103330-10  4,06 €

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-22034634760,5100,81111103330-03  4,13 €
03330-22036634760,5200,81111103330-03  4,13 €
03330-22038634760,5400,81111103330-03  4,13 €
03330-22054105612100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,31 €
03330-22056105612100,850-1,51,71,71,71,703330-05  4,31 €
03330-22058105612100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  4,31 €
03330-22064106101210140---1,71,91,903330-05  4,57 €
03330-22066106101210175---1,71,91,903330-05  4,57 €
03330-220681061012101100---1,71,91,903330-05  4,57 €
03330-220841281314121,350----2,52,703330-08  4,87 €
03330-220861281314121,3100----2,52,703330-08  4,87 €
03330-220881281314121,3150----2,52,703330-08  4,87 €
03330-2210416101618161,6100-----3,103330-10  5,25 €
03330-2210616101618161,6150-----3,103330-10  5,25 €
03330-2210816101618161,6200-----3,103330-10  5,25 €

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-71034634760,5100,81111103330-03  2,87 €
03330-710541056,711100,820-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-7106410610,71110140---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-7108412813,913121,350----2,52,703330-08  3,69 €
03330-71104161016,717161,6100-----3,103330-10  4,06 €

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-72034634760,5100,81111103330-03  4,13 €
03330-72054105612100,820-1,51,71,71,71,703330-05  4,31 €
03330-72064106101210140---1,71,91,903330-05  4,57 €
03330-720841281314121,350----2,52,703330-08  4,87 €
03330-7210416101618161,6100-----3,103330-10  5,25 €

Montagewerkzeuge

mehr Info

Zeichnungen

Montagewerkzeuge

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend für
Federnde Seitendruckstücke
mit D =
CADZub.PreisBestellen
03330-036 7,89 €
03330-0510 9,27 €
03330-0812 10,79 €
03330-1016 11,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66