norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Hülse blau verzinkt.
Aufnahmescheibe gehärtet und brüniert.
Hinweis:Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03336_B Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung 240 kB

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormDD1KLL1±SSWF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03336-2020X12BM12M42x60°11,541,6102003334-06  7,29 €
03336-2020X20BM12M42x60°1941,6102003334-06  7,64 €
03336-2020X27BM12M42x60°26,541,6102003334-06  8,00 €
03336-2050X12BM12M42x60°11,541,6105003334-06  7,29 €
03336-2050X20BM12M42x60°1941,6105003334-06  7,64 €
03336-2050X27BM12M42x60°26,541,6105003334-06  8,00 €
03336-2100X12BM12M42x60°11,541,61010003334-06  7,29 €
03336-2100X20BM12M42x60°1941,61010003334-06  7,64 €
03336-2100X27BM12M42x60°26,541,61010003334-06  8,00 €
03336-2040X12BM12M42x60°11,57,52104003334-06  7,64 €
03336-2040X20BM12M42x60°197,52104003334-06  8,00 €
03336-2040X27BM12M42x60°26,57,52104003334-06  8,32 €
03336-2075X12BM12M42x60°11,57,52107503334-06  7,64 €
03336-2075X20BM12M42x60°197,52107503334-06  8,00 €
03336-2075X27BM12M42x60°26,57,52107503334-06  8,32 €
03336-2150X12BM12M42x60°11,57,521010003334-06  7,64 €
03336-2150X20BM12M42x60°197,521010003334-06  8,00 €
03336-2150X27BM12M42x60°26,57,521010003334-06  8,32 €
03336-2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  8,00 €
03336-2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  8,65 €
03336-2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  9,31 €
03336-2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  8,00 €
03336-2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  8,65 €
03336-2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  9,31 €
03336-2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  8,00 €
03336-2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  8,65 €
03336-2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  9,31 €