norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt.
Hülse blau verzinkt.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse können an das zu spannende Teil individuell eingestellt werden. Außerdem ist die Gewindehülse zum Einschrauben in dünne Bleche geeignet, da sie mit einer oder zwei Muttern befestigt werden kann.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
LL1DD1±SF
ca. N
XSWKBestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03334-3020X12Stahl11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  7,09 €
03334-3020X20Stahl196M1250,8201,6102x60°03334-06  7,43 €
03334-3020X27Stahl26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  7,78 €
03334-3050X12Stahl11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  7,09 €
03334-3050X20Stahl196M1250,8501,6102x60°03334-06  7,43 €
03334-3050X27Stahl26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  7,78 €
03334-3100X12Stahl11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  7,09 €
03334-3100X20Stahl196M1250,81001,6102x60°03334-06  7,43 €
03334-3100X27Stahl26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  7,78 €
03334-3040X12Stahl11,510M1261401,8102x60°03334-06  7,43 €
03334-3040X20Stahl1910M1261401,8102x60°03334-06  7,78 €
03334-3040X27Stahl26,510M1261401,8102x60°03334-06  8,09 €
03334-3075X12Stahl11,510M1261751,8102x60°03334-06  7,43 €
03334-3075X20Stahl1910M1261751,8102x60°03334-06  7,78 €
03334-3075X27Stahl26,510M1261751,8102x60°03334-06  8,09 €
03334-3150X12Stahl11,510M12611001,8102x60°03334-06  7,43 €
03334-3150X20Stahl1910M12611001,8102x60°03334-06  7,78 €
03334-3150X27Stahl26,510M12611001,8102x60°03334-06  8,09 €
03334-3100X16Stahl1816M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  7,78 €
03334-3100X29Stahl31,516M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,41 €
03334-3100X43Stahl4516M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,06 €
03334-3200X16Stahl1816M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  7,78 €
03334-3200X29Stahl31,516M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,41 €
03334-3200X43Stahl4516M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,06 €
03334-3300X16Stahl1816M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  7,78 €
03334-3300X29Stahl31,516M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,41 €
03334-3300X43Stahl4516M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66