norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Verschiedene Einbauvarianten sind möglich. Wellen, Stangen und Rohre sollten im Außendurchmesser h9 entsprechen. Über die Gewindesteigung entsteht rundum eine gleichmäßige Flächenpressung. Anwendung:Die Innenspannschrauben werden eingesetzt um Wellen, Stangen, Rohre usw. stufenlos und verletzungsfrei zu spannen.Vorteile:- kompakte Bauweise
- vielfältiger Einsatz
- beliebige Einbaulage
- einfachste Handhabung
- schnelles Spannen und exaktes Positionieren
- verletzungsfreies Spannen
- Spannen in dünnen Blechen
- wiederverwendbar
Zeichnungshinweis:
1) Nur Gewinde
2) Gewinde
3) Sechskantmutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03351 Innenspannschrauben 513 kB

Zeichnungen

Innenspannschrauben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1L1L2SWCADZub.PreisBestellen
03351-041Edelstahl4M67510 3,62 €
03351-051Edelstahl5M810512 3,84 €
03351-061Edelstahl6M1010513 3,96 €
03351-081Edelstahl8M12x1,510515 4,30 €
03351-101Edelstahl10M14x1,512517 4,52 €
03351-121Edelstahl12M16x1,512619 4,75 €
03351-161Edelstahl16M20x1,512724 6,33 €
03351-042Aluminium4M67510 2,49 €
03351-052Aluminium5M810512 2,60 €
03351-062Aluminium6M1010513 2,71 €
03351-082Aluminium8M12x1,510515 2,94 €
03351-102Aluminium10M14x1,512517 3,17 €
03351-122Aluminium12M16x1,512619 3,51 €
03351-162Aluminium16M20x1,512724 4,75 €