Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03420 Kugelsperrbolzen mit T-Griff 135 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit T-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03420-204605010schwarz17,64655,513,2105,92519,415,9515 12,11 €
03420-204605015schwarz17,64655,513,2155,92519,420,9515 12,11 €
03420-204605020schwarz17,64655,513,2205,92519,425,9515 12,11 €
03420-204605025schwarz17,64655,513,2255,92519,430,9515 12,11 €
03420-204605030schwarz17,64655,513,2305,92519,435,9515 12,84 €
03420-204606010schwarz17,64666,8513,2106,82519,416,8622 12,17 €
03420-204606015schwarz17,64666,8513,2156,82519,421,8622 12,17 €
03420-204606020schwarz17,64666,8513,2206,82519,426,8622 12,17 €
03420-204606025schwarz17,64666,8513,2256,82519,431,8622 12,17 €
03420-204606030schwarz17,64666,8513,2306,82519,436,8622 12,84 €
03420-204606035schwarz17,64666,8513,2356,82519,441,8622 12,84 €
03420-204606040schwarz17,64666,8513,2406,82519,446,8622 12,84 €
03420-204606045schwarz17,64666,8513,2456,82519,451,8622 12,84 €
03420-204606050schwarz17,64666,8513,2506,82519,456,8622 12,84 €
03420-206308020schwarz2362,989,517,3207,83324,427,8838 13,22 €
03420-206308025schwarz2362,989,517,3257,83324,432,8838 13,22 €
03420-206308030schwarz2362,989,517,3307,83324,437,8838 14,18 €
03420-206308035schwarz2362,989,517,3357,83324,442,8838 14,18 €
03420-206308040schwarz2362,989,517,3407,83324,447,8838 14,18 €
03420-206308045schwarz2362,989,517,3457,83324,452,8838 14,18 €
03420-206308050schwarz2362,989,517,3507,83324,457,8838 14,18 €
03420-206310020schwarz2362,9101217,3208,93324,428,91060 20,54 €
03420-206310025schwarz2362,9101217,3258,93324,433,91060 20,54 €
03420-206310030schwarz2362,9101217,3308,93324,438,91060 21,43 €
03420-206310035schwarz2362,9101217,3358,93324,443,91060 21,43 €
03420-206310040schwarz2362,9101217,3408,93324,448,91060 21,43 €
03420-206310045schwarz2362,9101217,3458,93324,453,91060 21,43 €
03420-206310050schwarz2362,9101217,3508,93324,458,91060 21,43 €
03420-206310060schwarz2362,9101217,3608,93324,468,91060 22,54 €
03420-208212025schwarz3381,81214,526,3259,939,528,834,91286 20,76 €
03420-208212030schwarz3381,81214,526,3309,939,528,839,91286 21,88 €
03420-208212035schwarz3381,81214,526,3359,939,528,844,91286 21,88 €
03420-208212040schwarz3381,81214,526,3409,939,528,849,91286 21,88 €
03420-208212045schwarz3381,81214,526,3459,939,528,854,91286 21,88 €
03420-208212050schwarz3381,81214,526,3509,939,528,859,91286 21,88 €
03420-208212060schwarz3381,81214,526,3609,939,528,869,91286 23,00 €
03420-208212070schwarz3381,81214,526,3709,939,528,879,91286 23,00 €
03420-208212080schwarz3381,81214,526,3809,939,528,889,91286 24,00 €
03420-208216030schwarz3381,8161926,33013,139,528,843,116153 35,16 €
03420-208216035schwarz3381,8161926,33513,139,528,848,116153 35,71 €
03420-208216040schwarz3381,8161926,34013,139,528,853,116153 35,71 €
03420-208216045schwarz3381,8161926,34513,139,528,858,116153 35,71 €
03420-208216050schwarz3381,8161926,35013,139,528,863,116153 35,71 €
03420-208216060schwarz3381,8161926,36013,139,528,873,116153 37,94 €
03420-208216070schwarz3381,8161926,37013,139,528,883,116153 37,94 €
03420-208216080schwarz3381,8161926,38013,139,528,893,116153 40,18 €
03420-20844605010verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9515 12,11 €
03420-20844605015verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9515 12,11 €
03420-20844605020verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9515 12,11 €
03420-20844605025verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9515 12,11 €
03420-20844605030verkehrsrot RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9515 12,84 €
03420-20844606010verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8622 12,17 €
03420-20844606015verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8622 12,17 €
03420-20844606020verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8622 12,17 €
03420-20844606025verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8622 12,17 €
03420-20844606030verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8622 12,84 €
03420-20844606035verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8622 12,84 €
03420-20844606040verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8622 12,84 €
03420-20844606045verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8622 12,84 €
03420-20844606050verkehrsrot RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8622 12,84 €
03420-20846308020verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8838 13,22 €
03420-20846308025verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8838 13,22 €
03420-20846308030verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8838 14,18 €
03420-20846308035verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8838 14,18 €
03420-20846308040verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8838 14,18 €
03420-20846308045verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8838 14,18 €
03420-20846308050verkehrsrot RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8838 14,18 €
03420-20846310020verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,91060 20,54 €
03420-20846310025verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,91060 20,54 €
03420-20846310030verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,91060 21,43 €
03420-20846310035verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3358,93324,444,91060 21,43 €
03420-20846310040verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,91060 21,43 €
03420-20846310045verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3458,93324,454,91060 21,43 €
03420-20846310050verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,91060 21,43 €
03420-20846310060verkehrsrot RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,91060 22,54 €
03420-20848212025verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,91286 20,76 €
03420-20848212030verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,91286 21,88 €
03420-20848212035verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,91286 21,88 €
03420-20848212040verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,91286 21,88 €
03420-20848212045verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,91286 21,88 €
03420-20848212050verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,91286 21,88 €
03420-20848212060verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,91286 23,00 €
03420-20848212070verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,91286 23,00 €
03420-20848212080verkehrsrot RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,91286 24,00 €
03420-20848216030verkehrsrot RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116153 35,16 €
03420-20848216035verkehrsrot RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116153 35,71 €
03420-20848216040verkehrsrot RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116153 35,71 €
03420-20848216045verkehrsrot RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116153 35,71 €
03420-20848216050verkehrsrot RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116153 35,71 €
03420-20848216060verkehrsrot RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116153 37,94 €
03420-20848216070verkehrsrot RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116153 37,94 €
03420-20848216080verkehrsrot RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116153 40,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66