Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Halteseil aus Edelstahl.
Klemme aus Aluminium.
Ausführung:Halteseil mit Kunststoffummantelung.Hinweis:Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194 und 03196 sowie die Steckbolzen 03195 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5.
Einsatztemperatur: +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03199_C Halteseile Form C, beidseitig mit Öse 96,6 kB

Zeichnungen

Halteseile Form C, beidseitig mit Öse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

LCADZub.PreisBestellen
03199-2150C150 1,63 €
03199-2200C200 1,73 €
03199-2300C300 1,80 €
03199-2500C500 2,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66