Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03415_A Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form A 165 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3LL1L2L5SWAufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03415-011205010A11,555,510105,92515,911524 12,25 €
03415-011205015A11,555,510155,92520,911524 12,25 €
03415-011205020A11,555,510205,92525,911524 12,25 €
03415-011205025A11,555,510255,92530,911524 12,25 €
03415-011205030A11,555,510305,92535,911524 13,00 €
03415-011206010A11,566,8510106,82516,811635 12,47 €
03415-011206015A11,566,8510156,82521,811635 12,47 €
03415-011206020A11,566,8510206,82526,811635 12,47 €
03415-011206025A11,566,8510256,82531,811635 12,47 €
03415-011206030A11,566,8510306,82536,811635 13,82 €
03415-011206035A11,566,8510356,82541,811635 13,82 €
03415-011206040A11,566,8510406,82546,811635 13,82 €
03415-011206045A11,566,8510456,82551,811635 13,82 €
03415-011206050A11,566,8510506,82556,811635 13,82 €
03415-011508020A15,589,513,5207,83327,815863 13,33 €
03415-011508025A15,589,513,5257,83332,815863 13,33 €
03415-011508030A15,589,513,5307,83337,815863 14,95 €
03415-011508035A15,589,513,5357,83342,815863 14,95 €
03415-011508040A15,589,513,5407,83347,815863 14,95 €
03415-011508045A15,589,513,5457,83352,815863 14,95 €
03415-011508050A15,589,513,5507,83357,815863 14,95 €
03415-011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 20,41 €
03415-011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 20,41 €
03415-011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 21,32 €
03415-011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 21,32 €
03415-011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 21,32 €
03415-011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 21,32 €
03415-011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 21,32 €
03415-011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 22,56 €
03415-012112025A221214,520259,939,534,92112144 20,78 €
03415-012112030A221214,520309,939,539,92112144 21,64 €
03415-012112035A221214,520359,939,544,92112144 21,64 €
03415-012112040A221214,520409,939,549,92112144 21,64 €
03415-012112045A221214,520459,939,554,92112144 21,64 €
03415-012112050A221214,520509,939,559,92112144 21,64 €
03415-012112060A221214,520609,939,569,92112144 22,83 €
03415-012112070A221214,520709,939,579,92112144 22,83 €
03415-012112080A221214,520809,939,589,92112144 23,86 €
03415-012116030A221619203013,139,543,12116257 37,03 €
03415-012116035A221619203513,139,548,12116257 37,03 €
03415-012116040A221619204013,139,553,12116257 37,03 €
03415-012116045A221619204513,139,558,12116257 37,03 €
03415-012116050A221619205013,139,563,12116257 37,13 €
03415-012116060A221619206013,139,573,12116257 39,99 €
03415-012116070A221619207013,139,583,12116257 39,99 €
03415-012116080A221619208013,139,593,12116257 42,31 €