Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03420 Kugelsperrbolzen mit L-Griff mit hoher Scherfestigkeit 244 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griff mit hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03420-112605010schwarz17,639,355,513,226105,92519,215,9524 15,01 €
03420-112605015schwarz17,639,355,513,226155,92519,220,9524 15,01 €
03420-112605020schwarz17,639,355,513,226205,92519,225,9524 15,01 €
03420-112605025schwarz17,639,355,513,226255,92519,230,9524 15,01 €
03420-112605030schwarz17,639,355,513,226305,92519,235,9524 15,87 €
03420-112606010schwarz17,639,366,8513,226106,82519,216,8635 15,01 €
03420-112606015schwarz17,639,366,8513,226156,82519,221,8635 15,01 €
03420-112606020schwarz17,639,366,8513,226206,82519,226,8635 15,01 €
03420-112606025schwarz17,639,366,8513,226256,82519,231,8635 15,01 €
03420-112606030schwarz17,639,366,8513,226306,82519,236,8635 15,87 €
03420-112606035schwarz17,639,366,8513,226356,82519,241,8635 15,87 €
03420-112606040schwarz17,639,366,8513,226406,82519,246,8635 15,87 €
03420-112606045schwarz17,639,366,8513,226456,82519,251,8635 15,87 €
03420-112606050schwarz17,639,366,8513,226506,82519,256,8635 15,87 €
03420-113508020schwarz2352,289,517,335,4207,83324,227,8863 16,36 €
03420-113508025schwarz2352,289,517,335,4257,83324,232,8863 16,36 €
03420-113508030schwarz2352,289,517,335,4307,83324,237,8863 17,49 €
03420-113508035schwarz2352,289,517,335,4357,83324,242,8863 17,49 €
03420-113508040schwarz2352,289,517,335,4407,83324,247,8863 17,49 €
03420-113508045schwarz2352,289,517,335,4457,83324,252,8863 17,49 €
03420-113508050schwarz2352,289,517,335,4507,83324,257,8863 17,49 €
03420-113510020schwarz2352,2101217,335,4208,93324,228,910100 25,37 €
03420-113510025schwarz2352,2101217,335,4258,93324,233,910100 25,37 €
03420-113510030schwarz2352,2101217,335,4308,93324,238,910100 26,72 €
03420-113510035schwarz2352,2101217,335,4358,93324,243,910100 26,72 €
03420-113510040schwarz2352,2101217,335,4408,93324,248,910100 26,72 €
03420-113510045schwarz2352,2101217,335,4458,93324,253,910100 26,72 €
03420-113510050schwarz2352,2101217,335,4508,93324,258,910100 26,72 €
03420-113510060schwarz2352,2101217,335,4608,93324,268,910100 28,01 €
03420-114712025schwarz3370,21214,526,347259,939,528,434,912144 25,85 €
03420-114712030schwarz3370,21214,526,347309,939,528,439,912144 27,15 €
03420-114712035schwarz3370,21214,526,347359,939,528,444,912144 27,15 €
03420-114712040schwarz3370,21214,526,347409,939,528,449,912144 27,15 €
03420-114712045schwarz3370,21214,526,347459,939,528,454,912144 27,15 €
03420-114712050schwarz3370,21214,526,347509,939,528,459,912144 27,15 €
03420-114712060schwarz3370,21214,526,347609,939,528,469,912144 28,44 €
03420-114712070schwarz3370,21214,526,347709,939,528,479,912144 28,44 €
03420-114712080schwarz3370,21214,526,347809,939,528,489,912144 29,74 €
03420-114716030schwarz3370,2161926,3473013,139,528,443,116257 46,36 €
03420-114716035schwarz3370,2161926,3473513,139,528,448,116257 46,36 €
03420-114716040schwarz3370,2161926,3474013,139,528,453,116257 46,36 €
03420-114716045schwarz3370,2161926,3474513,139,528,458,116257 46,36 €
03420-114716050schwarz3370,2161926,3475013,139,528,463,116257 46,36 €
03420-114716060schwarz3370,2161926,3476013,139,528,473,116257 49,92 €
03420-114716070schwarz3370,2161926,3477013,139,528,483,116257 49,92 €
03420-114716080schwarz3370,2161926,3478013,139,528,493,116257 52,89 €
03420-11842605010verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 15,01 €
03420-11842605015verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 15,01 €
03420-11842605020verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 15,01 €
03420-11842605025verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 15,01 €
03420-11842605030verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 15,87 €
03420-11842606010verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 15,01 €
03420-11842606015verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 15,01 €
03420-11842606020verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 15,01 €
03420-11842606025verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 15,01 €
03420-11842606030verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 15,87 €
03420-11842606035verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 15,87 €
03420-11842606040verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 15,87 €
03420-11842606045verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 15,87 €
03420-11842606050verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 15,87 €
03420-11843508020verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 16,36 €
03420-11843508025verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 16,36 €
03420-11843508030verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 17,49 €
03420-11843508035verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 17,49 €
03420-11843508040verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 17,49 €
03420-11843508045verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 17,49 €
03420-11843508050verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 17,49 €
03420-11843510020verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 25,37 €
03420-11843510025verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 25,37 €
03420-11843510030verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 26,72 €
03420-11843510035verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 26,72 €
03420-11843510040verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 26,72 €
03420-11843510045verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 26,72 €
03420-11843510050verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 26,72 €
03420-11843510060verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 28,01 €
03420-11844712025verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 25,85 €
03420-11844712030verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 27,15 €
03420-11844712035verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 27,15 €
03420-11844712040verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 27,15 €
03420-11844712045verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 27,15 €
03420-11844712050verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 27,15 €
03420-11844712060verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 28,44 €
03420-11844712070verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 28,44 €
03420-11844712080verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 29,74 €
03420-11844716030verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 46,36 €
03420-11844716035verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 46,36 €
03420-11844716040verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 46,36 €
03420-11844716045verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 46,36 €
03420-11844716050verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 46,36 €
03420-11844716060verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 49,92 €
03420-11844716070verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 49,92 €
03420-11844716080verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 52,89 €