Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03420 Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd 134 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit L-Griff selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03420-102605010schwarz17,639,355,513,226105,92519,215,9515 12,11 €
03420-102605015schwarz17,639,355,513,226155,92519,220,9515 12,11 €
03420-102605020schwarz17,639,355,513,226205,92519,225,9515 12,11 €
03420-102605025schwarz17,639,355,513,226255,92519,230,9515 12,11 €
03420-102605030schwarz17,639,355,513,226305,92519,235,9515 12,84 €
03420-102606010schwarz17,639,366,8513,226106,82519,216,8622 12,17 €
03420-102606015schwarz17,639,366,8513,226156,82519,221,8622 12,17 €
03420-102606020schwarz17,639,366,8513,226206,82519,226,8622 12,17 €
03420-102606025schwarz17,639,366,8513,226256,82519,231,8622 12,17 €
03420-102606030schwarz17,639,366,8513,226306,82519,236,8622 12,84 €
03420-102606035schwarz17,639,366,8513,226356,82519,241,8622 12,84 €
03420-102606040schwarz17,639,366,8513,226406,82519,246,8622 12,84 €
03420-102606045schwarz17,639,366,8513,226456,82519,251,8622 12,84 €
03420-102606050schwarz17,639,366,8513,226506,82519,256,8622 12,84 €
03420-103508020schwarz2352,289,517,335,4207,83324,227,8838 13,22 €
03420-103508025schwarz2352,289,517,335,4257,83324,232,8838 13,22 €
03420-103508030schwarz2352,289,517,335,4307,83324,237,8838 14,18 €
03420-103508035schwarz2352,289,517,335,4357,83324,242,8838 14,18 €
03420-103508040schwarz2352,289,517,335,4407,83324,247,8838 14,18 €
03420-103508045schwarz2352,289,517,335,4457,83324,252,8838 14,18 €
03420-103508050schwarz2352,289,517,335,4507,83324,257,8838 14,18 €
03420-103510020schwarz2352,2101217,335,4208,93324,228,91060 20,54 €
03420-103510025schwarz2352,2101217,335,4258,93324,233,91060 20,54 €
03420-103510030schwarz2352,2101217,335,4308,93324,238,91060 21,43 €
03420-103510035schwarz2352,2101217,335,4358,93324,243,91060 21,43 €
03420-103510040schwarz2352,2101217,335,4408,93324,248,91060 21,43 €
03420-103510045schwarz2352,2101217,335,4458,93324,253,91060 21,43 €
03420-103510050schwarz2352,2101217,335,4508,93324,258,91060 21,43 €
03420-103510060schwarz2352,2101217,335,4608,93324,268,91060 22,54 €
03420-104712025schwarz3370,21214,526,347259,939,528,434,91286 20,76 €
03420-104712030schwarz3370,21214,526,347309,939,528,439,91286 21,88 €
03420-104712035schwarz3370,21214,526,347359,939,528,444,91286 21,88 €
03420-104712040schwarz3370,21214,526,347409,939,528,449,91286 21,88 €
03420-104712045schwarz3370,21214,526,347459,939,528,454,91286 21,88 €
03420-104712050schwarz3370,21214,526,347509,939,528,459,91286 21,88 €
03420-104712060schwarz3370,21214,526,347609,939,528,469,91286 23,00 €
03420-104712070schwarz3370,21214,526,347709,939,528,479,91286 23,00 €
03420-104712080schwarz3370,21214,526,347809,939,528,489,91286 24,00 €
03420-104716030schwarz3370,2161926,3473013,139,528,443,116153 35,16 €
03420-104716035schwarz3370,2161926,3473513,139,528,448,116153 35,71 €
03420-104716040schwarz3370,2161926,3474013,139,528,453,116153 35,71 €
03420-104716045schwarz3370,2161926,3474513,139,528,458,116153 35,71 €
03420-104716050schwarz3370,2161926,3475013,139,528,463,116153 35,71 €
03420-104716060schwarz3370,2161926,3476013,139,528,473,116153 37,94 €
03420-104716070schwarz3370,2161926,3477013,139,528,483,116153 37,94 €
03420-104716080schwarz3370,2161926,3478013,139,528,493,116153 40,18 €
03420-10842605010verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 12,11 €
03420-10842605015verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 12,11 €
03420-10842605020verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 12,11 €
03420-10842605025verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 12,11 €
03420-10842605030verkehrsrot RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 12,84 €
03420-10842606010verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 12,17 €
03420-10842606015verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 12,17 €
03420-10842606020verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 12,17 €
03420-10842606025verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 12,17 €
03420-10842606030verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 12,84 €
03420-10842606035verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 12,84 €
03420-10842606040verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 12,84 €
03420-10842606045verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 12,84 €
03420-10842606050verkehrsrot RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 12,84 €
03420-10843508020verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 13,22 €
03420-10843508025verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 13,22 €
03420-10843508030verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 14,18 €
03420-10843508035verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 14,18 €
03420-10843508040verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 14,18 €
03420-10843508045verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 14,18 €
03420-10843508050verkehrsrot RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 14,18 €
03420-10843510020verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 20,54 €
03420-10843510025verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 20,54 €
03420-10843510030verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 21,43 €
03420-10843510035verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 21,43 €
03420-10843510040verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 21,43 €
03420-10843510045verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 21,43 €
03420-10843510050verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 21,43 €
03420-10843510060verkehrsrot RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 22,54 €
03420-10844712025verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 20,76 €
03420-10844712030verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 21,88 €
03420-10844712035verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 21,88 €
03420-10844712040verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 21,88 €
03420-10844712045verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 21,88 €
03420-10844712050verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 21,88 €
03420-10844712060verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 23,00 €
03420-10844712070verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 23,00 €
03420-10844712080verkehrsrot RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 24,00 €
03420-10844716030verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 35,16 €
03420-10844716035verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 35,71 €
03420-10844716040verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 35,71 €
03420-10844716045verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 35,71 €
03420-10844716050verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 35,71 €
03420-10844716060verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 37,94 €
03420-10844716070verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 37,94 €
03420-10844716080verkehrsrot RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 40,18 €