Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit
03418

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit 159 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-119050101955,511105,92515,9524 18,22 €
03418-119050151955,511155,92520,9524 18,22 €
03418-119050201955,511205,92525,9524 18,22 €
03418-119050251955,511255,92530,9524 18,22 €
03418-119050301955,511305,92535,9524 19,18 €
03418-119060101966,8511106,82516,8635 18,22 €
03418-119060151966,8511156,82521,8635 18,22 €
03418-119060201966,8511206,82526,8635 18,22 €
03418-119060251966,8511256,82531,8635 18,22 €
03418-119060301966,8511306,82536,8635 19,38 €
03418-119060351966,8511356,82541,8635 19,38 €
03418-119060401966,8511406,82546,8635 19,38 €
03418-119060451966,8511456,82551,8635 19,38 €
03418-119060501966,8511506,82556,8635 19,38 €
03418-125080202589,514207,83327,8863 19,87 €
03418-125080252589,514257,83332,8863 19,87 €
03418-125080302589,514307,83337,8863 21,13 €
03418-125080352589,514357,83342,8863 21,13 €
03418-125080402589,514407,83347,8863 21,13 €
03418-125080452589,514457,83352,8863 21,13 €
03418-125080502589,514507,83357,8863 21,13 €
03418-1251002025101214208,93328,910100 24,77 €
03418-1251002525101214258,93333,910100 24,77 €
03418-1251003025101214308,93338,910100 27,01 €
03418-1251003525101214358,93343,910100 27,01 €
03418-1251004025101214408,93348,910100 27,01 €
03418-1251004525101214458,93353,910100 27,01 €
03418-1251005025101214508,93358,910100 27,01 €
03418-1251006025101214608,93368,910100 28,41 €
03418-13512025351214,522259,939,534,912144 29,97 €
03418-13512030351214,522309,939,539,912144 31,28 €
03418-13512035351214,522359,939,544,912144 31,28 €
03418-13512040351214,522409,939,549,912144 31,28 €
03418-13512045351214,522459,939,554,912144 31,28 €
03418-13512050351214,522509,939,559,912144 31,28 €
03418-13512060351214,522609,939,569,912144 32,98 €
03418-13512070351214,522709,939,579,912144 32,98 €
03418-13512080351214,522809,939,589,912144 34,92 €
03418-13516030351619223013,139,543,116257 53,14 €
03418-13516035351619223513,139,548,116257 53,14 €
03418-13516040351619224013,139,553,116257 54,06 €
03418-13516045351619224513,139,558,116257 54,06 €
03418-13516050351619225013,139,563,116257 54,79 €
03418-13516060351619226013,139,573,116257 55,42 €
03418-13516070351619227013,139,583,116257 56,44 €
03418-13516080351619228013,139,593,116257 57,32 €