norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar
03418-10

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar 200 kB
 Datenblatt 03418-10 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar 199 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd, verstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-10-019050101955,513,52-105,9258515 21,84 €
03418-10-019050151955,513,57-155,9258515 21,84 €
03418-10-019050201955,513,512-205,9258515 21,84 €
03418-10-019050251955,513,517-255,9258515 21,84 €
03418-10-019050301955,513,522-305,9258515 22,42 €
03418-10-019060101966,8513,52-106,8258622 21,95 €
03418-10-019060151966,8513,57-156,8258622 21,95 €
03418-10-019060201966,8513,512-206,8258622 21,95 €
03418-10-019060251966,8513,517-256,8258622 21,95 €
03418-10-019060301966,8513,522-306,8258622 21,95 €
03418-10-019060351966,8513,527-356,8258622 21,95 €
03418-10-019060401966,8513,532-406,8258622 21,95 €
03418-10-019060451966,8513,537-456,8258622 21,95 €
03418-10-019060501966,8513,542-506,8258622 21,95 €
03418-10-025080202589,51710-207,83310838 23,21 €
03418-10-025080252589,51715-257,83310838 23,21 €
03418-10-025080302589,51720-307,83310838 24,47 €
03418-10-025080352589,51725-357,83310838 24,47 €
03418-10-025080402589,51730-407,83310838 24,47 €
03418-10-025080452589,51735-457,83310838 24,47 €
03418-10-025080502589,51740-507,83310838 24,47 €
03418-10-025100202510121710-208,933101060 28,67 €
03418-10-025100252510121715-258,933101060 28,67 €
03418-10-025100302510121720-308,933101060 29,45 €
03418-10-025100352510121725-358,933101060 29,45 €
03418-10-025100402510121730-408,933101060 29,45 €
03418-10-025100452510121735-458,933101060 29,45 €
03418-10-025100502510121740-508,933101060 29,45 €
03418-10-025100602510121750-608,933101060 30,35 €
03418-10-03512025351214,52613-259,939,5121286 30,14 €
03418-10-03512030351214,52618-309,939,5121286 30,92 €
03418-10-03512035351214,52623-359,939,5121286 30,92 €
03418-10-03512040351214,52628-409,939,5121286 30,92 €
03418-10-03512045351214,52633-459,939,5121286 30,92 €
03418-10-03512050351214,52638-509,939,5121286 30,92 €
03418-10-03512060351214,52648-609,939,5121286 31,71 €
03418-10-03512070351214,52658-709,939,5121286 31,71 €
03418-10-03512080351214,52668-809,939,5121286 32,50 €
03418-10-035160303516192618-3013,139,51216153 42,89 €
03418-10-035160353516192623-3513,139,51216153 42,89 €
03418-10-035160403516192628-4013,139,51216153 42,89 €
03418-10-035160453516192633-4513,139,51216153 42,89 €
03418-10-035160503516192638-5013,139,51216153 42,89 €
03418-10-035160603516192648-6013,139,51216153 45,10 €
03418-10-035160703516192658-7013,139,51216153 45,10 €
03418-10-035160803516192668-8013,139,51216153 46,94 €