Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03420 Kugelsperrbolzen selbstsichernd 136 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03420-002605010schwarz17,626,455,513,2105,92520,215,9515 12,11 €
03420-002605015schwarz17,626,455,513,2155,92520,220,9515 12,11 €
03420-002605020schwarz17,626,455,513,2205,92520,225,9515 12,11 €
03420-002605025schwarz17,626,455,513,2255,92520,230,9515 12,11 €
03420-002605030schwarz17,626,455,513,2305,92520,235,9515 12,84 €
03420-002606010schwarz17,626,466,8513,2106,82520,216,8622 12,17 €
03420-002606015schwarz17,626,466,8513,2156,82520,221,8622 12,17 €
03420-002606020schwarz17,626,466,8513,2206,82520,226,8622 12,17 €
03420-002606025schwarz17,626,466,8513,2256,82520,231,8622 12,17 €
03420-002606030schwarz17,626,466,8513,2306,82520,236,8622 12,84 €
03420-002606035schwarz17,626,466,8513,2356,82520,241,8622 12,84 €
03420-002606040schwarz17,626,466,8513,2406,82520,246,8622 12,84 €
03420-002606045schwarz17,626,466,8513,2456,82520,251,8622 12,84 €
03420-002606050schwarz17,626,466,8513,2506,82520,256,8622 12,84 €
03420-003308020schwarz2333,289,517,3207,83326,127,8838 13,22 €
03420-003308025schwarz2333,289,517,3257,83326,132,8838 13,22 €
03420-003308030schwarz2333,289,517,3307,83326,137,8838 14,18 €
03420-003308035schwarz2333,289,517,3357,83326,142,8838 14,18 €
03420-003308040schwarz2333,289,517,3407,83326,147,8838 14,18 €
03420-003308045schwarz2333,289,517,3457,83326,152,8838 14,18 €
03420-003308050schwarz2333,289,517,3507,83326,157,8838 14,18 €
03420-003310020schwarz2333,2101217,3208,93326,128,91060 20,54 €
03420-003310025schwarz2333,2101217,3258,93326,133,91060 20,54 €
03420-003310030schwarz2333,2101217,3308,93326,138,91060 21,43 €
03420-003310035schwarz2333,2101217,3358,93326,143,91060 21,43 €
03420-003310040schwarz2333,2101217,3408,93326,148,91060 21,43 €
03420-003310045schwarz2333,2101217,3458,93326,153,91060 21,43 €
03420-003310050schwarz2333,2101217,3508,93326,158,91060 21,43 €
03420-003310060schwarz2333,2101217,3608,93326,168,91060 22,54 €
03420-004612025schwarz3345,91214,526,3259,939,531,334,91286 20,76 €
03420-004612030schwarz3345,91214,526,3309,939,531,339,91286 21,88 €
03420-004612035schwarz3345,91214,526,3359,939,531,344,91286 21,88 €
03420-004612040schwarz3345,91214,526,3409,939,531,349,91286 21,88 €
03420-004612045schwarz3345,91214,526,3459,939,531,354,91286 21,88 €
03420-004612050schwarz3345,91214,526,3509,939,531,359,91286 21,88 €
03420-004612060schwarz3345,91214,526,3609,939,531,369,91286 23,00 €
03420-004612070schwarz3345,91214,526,3709,939,531,379,91286 23,00 €
03420-004612080schwarz3345,91214,526,3809,939,531,389,91286 24,00 €
03420-004616030schwarz3345,9161926,33013,139,531,343,116153 35,16 €
03420-004616035schwarz3345,9161926,33513,139,531,348,116153 35,71 €
03420-004616040schwarz3345,9161926,34013,139,531,353,116153 35,71 €
03420-004616045schwarz3345,9161926,34513,139,531,358,116153 35,71 €
03420-004616050schwarz3345,9161926,35013,139,531,363,116153 35,71 €
03420-004616060schwarz3345,9161926,36013,139,531,373,116153 37,94 €
03420-004616070schwarz3345,9161926,37013,139,531,383,116153 37,94 €
03420-004616080schwarz3345,9161926,38013,139,531,393,116153 40,18 €
03420-00842605010verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9515 12,11 €
03420-00842605015verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9515 12,11 €
03420-00842605020verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9515 12,11 €
03420-00842605025verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9515 12,11 €
03420-00842605030verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9515 12,84 €
03420-00842606010verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 12,17 €
03420-00842606015verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8622 12,17 €
03420-00842606020verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 12,17 €
03420-00842606025verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8622 12,17 €
03420-00842606030verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 12,84 €
03420-00842606035verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8622 12,84 €
03420-00842606040verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 12,84 €
03420-00842606045verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8622 12,84 €
03420-00842606050verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 12,84 €
03420-00843308020verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8838 13,22 €
03420-00843308025verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8838 13,22 €
03420-00843308030verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8838 14,18 €
03420-00843308035verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8838 14,18 €
03420-00843308040verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8838 14,18 €
03420-00843308045verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8838 14,18 €
03420-00843308050verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8838 14,18 €
03420-00843310020verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,91060 20,54 €
03420-00843310025verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,91060 20,54 €
03420-00843310030verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,91060 21,43 €
03420-00843310035verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,91060 21,43 €
03420-00843310040verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,91060 21,43 €
03420-00843310045verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,91060 21,43 €
03420-00843310050verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,91060 21,43 €
03420-00843310060verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,91060 22,54 €
03420-00844612025verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,91286 20,76 €
03420-00844612030verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,91286 21,88 €
03420-00844612035verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,91286 21,88 €
03420-00844612040verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,91286 21,88 €
03420-00844612045verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,91286 21,88 €
03420-00844612050verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,91286 21,88 €
03420-00844612060verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,91286 23,00 €
03420-00844612070verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,91286 23,00 €
03420-00844612080verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,91286 24,00 €
03420-00844616030verkehrsrot RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116153 35,16 €
03420-00844616035verkehrsrot RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116153 35,71 €
03420-00844616040verkehrsrot RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116153 35,71 €
03420-00844616045verkehrsrot RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116153 35,71 €
03420-00844616050verkehrsrot RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116153 35,71 €
03420-00844616060verkehrsrot RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116153 37,94 €
03420-00844616070verkehrsrot RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116153 37,94 €
03420-00844616080verkehrsrot RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116153 40,18 €