norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
NdFeB Magnet.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Die Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Über einen im Griff integrierten Magneten wird eine axiale Positionssicherung gewährleistet und der Steckbolzen somit in Einsteckposition gehalten.

Glatte Oberflächen und eine dazu senkrecht angeordnete Steckbohrung wirken sich positiv auf die Haltekräfte aus.

Über optionale Haltesysteme können die Steckbolzen unverlierbar gesichert werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Auf Anfrage:Weitere Bolzenlängen.Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199....
Halteseile mit Öse 03199....
Schlüsselring 03199....
Kugelketten 96390....
Zeichnungshinweis:
1) Magnet
2) magnetisches Teil / Werkstück
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03412 Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung 188 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeBD

D1D2L2L3L5Aufnahme-
bohrung
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Haltekraft
ca. N
CADZub.PreisBestellen
03412-330601522333,2617,33326,11562243 5,34 €
03412-330603022333,2617,33326,13062243 5,62 €
03412-330604022333,2617,33326,14062243 5,71 €
03412-330605022333,2617,33326,15062243 5,84 €
03412-330606022333,2617,33326,16062243 5,95 €
03412-330607022333,2617,33326,17062243 6,03 €
03412-330608022333,2617,33326,18062243 6,12 €
03412-330801522333,2817,33326,11583843 5,49 €
03412-330803022333,2817,33326,13083843 5,77 €
03412-330804022333,2817,33326,14083843 5,94 €
03412-330805022333,2817,33326,15083843 6,10 €
03412-330806022333,2817,33326,16083843 6,28 €
03412-330807022333,2817,33326,17083843 6,45 €
03412-330808022333,2817,33326,18083843 6,62 €
03412-461001533345,91026,339,531,315106074 6,93 €
03412-461003033345,91026,339,531,330106074 7,27 €
03412-461004033345,91026,339,531,340106074 7,43 €
03412-461005033345,91026,339,531,350106074 7,62 €
03412-461006033345,91026,339,531,360106074 7,80 €
03412-461007033345,91026,339,531,370106074 8,00 €
03412-461008033345,91026,339,531,380106074 8,12 €
03412-461203033345,91226,339,531,330128674 7,47 €
03412-461204033345,91226,339,531,340128674 7,70 €
03412-461205033345,91226,339,531,350128674 7,91 €
03412-461206033345,91226,339,531,360128674 8,13 €
03412-461207033345,91226,339,531,370128674 8,54 €
03412-461208033345,91226,339,531,380128674 8,92 €