Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03422 Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd 132 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03422-20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 13,17 €
03422-20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 13,17 €
03422-20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 13,17 €
03422-20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 13,17 €
03422-20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 14,06 €
03422-20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 13,29 €
03422-20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 13,29 €
03422-20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 13,29 €
03422-20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 13,29 €
03422-20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 14,06 €
03422-20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 14,06 €
03422-20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 14,06 €
03422-20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 14,06 €
03422-20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 14,06 €
03422-2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 14,40 €
03422-2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 14,40 €
03422-2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 15,40 €
03422-2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 15,40 €
03422-2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 15,40 €
03422-2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 15,40 €
03422-2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 15,40 €
03422-2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 21,43 €
03422-2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 21,43 €
03422-2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 22,44 €
03422-2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 22,44 €
03422-2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 22,44 €
03422-2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 22,44 €
03422-2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 22,44 €
03422-2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 23,44 €
03422-2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 21,77 €
03422-2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 23,00 €
03422-2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 23,00 €
03422-2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 23,00 €
03422-2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 23,00 €
03422-2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 23,00 €
03422-2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 24,00 €
03422-2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 24,00 €
03422-2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 25,00 €
03422-2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 34,49 €
03422-2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 34,49 €
03422-2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 34,49 €
03422-2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 34,49 €
03422-2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 34,49 €
03422-2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 35,50 €
03422-2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 35,50 €
03422-2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 36,28 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66