norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03158 Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant 272 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03158-101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 201,29 €
03158-101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 214,04 €
03158-101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 236,95 €
03158-102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 263,69 €
03158-102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 290,45 €
03158-103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 317,22 €
03158-103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 347,78 €
03158-104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 434,42 €
03158-105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 462,45 €
03158-107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 496,82 €
03158-108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 547,79 €

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWAnzahl
6-kant
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 249,69 €
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 275,18 €
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 303,20 €
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 327,41 €
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 355,43 €
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 384,74 €
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 493,02 €
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 518,49 €
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 551,61 €
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 603,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66