Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03158_A Zentrierspanner mit Kugeln, Form A 243 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03158-101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 207,13 €
03158-101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 220,25 €
03158-101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 243,82 €
03158-102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 271,34 €
03158-102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 298,87 €
03158-103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 326,42 €
03158-103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 357,87 €
03158-104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 447,02 €
03158-105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 475,86 €
03158-107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 511,23 €
03158-108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 563,68 €

Weitere Artikel dieser Kategorie