norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
- Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03158 Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant 251 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant
Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 216,18 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 229,21 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 254,17 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 282,68 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 311,18 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 339,68 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 372,97 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 465,55 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 496,44 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 533,26 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,579 587,87 €

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWAnzahl
6-kant
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 268,41 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 294,54 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 325,41 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 351,51 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 381,26 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 413,30 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 528,52 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 555,83 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 591,42 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 647,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66