|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper: EN AC-51400. Spannkeile: Vergütungsstahl. Ausführung:Grundkörper: naturfarbe eloxiert. Spannkeile: brüniert.Hinweis:Mit der seitlichen Spannschraube wird der Formspanner betätigt und das Werkstück am Umfang gespannt. Die einfache und kompakte Bauweise erlaubt das Spannen von 2 Werkstücken. Der Spannhub beträgt max. 0,5 mm. Zum Einarbeiten der Kontur muss die Spannzange vorgespannt werden. Dazu wird der mitgelieferte Spannring benötigt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Spannkraft N | Anzieh- drehmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03163-32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 |  | | 99,83 € | | 03163-32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 |  | | 119,78 € | | 03163-50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 |  | | 119,78 € | | 03163-50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 |  | | 159,69 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|