norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Merkmale:Form A:
Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Zeichnungshinweis:
1) Metallbund
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03193_A Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund 109 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03193-3805010A3855,51610632,516515  12,46 €
03193-3805015A3855,51615632,521515  12,46 €
03193-3805020A3855,51620632,526515  12,56 €
03193-3805025A3855,51625632,531515  12,56 €
03193-3805030A3855,51630632,536515  13,27 €
03193-3806010A3866,851610732,517622  12,46 €
03193-3806015A3866,851615732,522622  12,46 €
03193-3806020A3866,851620732,527622  12,89 €
03193-3806025A3866,851625732,532622  12,56 €
03193-3806030A3866,851630732,537622  13,54 €
03193-3806035A3866,851635732,542622  13,27 €
03193-3806040A3866,851640732,547622  13,75 €
03193-3806045A3866,851645732,552622  13,43 €
03193-3806050A3866,851650732,557622  13,75 €
03193-3808020A3889,51620832,528838  12,95 €
03193-3808025A3889,51625832,533838  12,95 €
03193-3808030A3889,51630832,538838  13,65 €
03193-3808035A3889,51635832,543838  13,65 €
03193-3808040A3889,51640832,548838  13,88 €
03193-3808045A3889,51645832,553838  13,88 €
03193-3808050A3889,51650832,558838  13,88 €
03193-4710020A4710122320940291060  21,13 €
03193-4710025A4710122325940341060  21,13 €
03193-4710030A4710122330940391060  22,19 €
03193-4710035A4710122335940441060  22,19 €
03193-4710040A4710122340940491060  22,19 €
03193-4710045A4710122345940541060  22,42 €
03193-4710050A4710122350940591060  22,42 €
03193-4710060A4710122360940691060  23,28 €
03193-4712025A471214,523251040351286  21,76 €
03193-4712030A471214,523301040401286  22,85 €
03193-4712035A471214,523351040451286  22,85 €
03193-4712040A471214,523401040501286  22,85 €
03193-4712045A471214,523451040551286  22,85 €
03193-4712050A471214,523501040601286  22,85 €
03193-4712060A471214,523601040701286  23,93 €
03193-4712070A471214,523701040801286  25,02 €
03193-4712080A471214,523801040901286  25,02 €
03193-4716030A471619233013404316153  38,88 €
03193-4716035A471619233513404816153  38,88 €
03193-4716040A471619234013405316153  38,88 €
03193-4716045A471619234513405816153  38,98 €
03193-4716050A471619235013406316153  38,98 €
03193-4716060A471619236013407316153  41,69 €
03193-4716070A471619237013408316153  41,69 €
03193-4716080A471619238013409316153  44,40 €