Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Merkmale:Form B:
Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Zeichnungshinweis:
2) Kunststoffbund
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03193_B Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund 109 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03193-13805015B3855,516155,93320,9515  10,52 €
03193-13805020B3855,516205,93325,9515  10,60 €
03193-13805025B3855,516255,93330,9515  10,60 €
03193-13805030B3855,516305,93335,9515  11,19 €
03193-13806030B3866,8516306,83336,8622  11,19 €
03193-13806040B3866,8516406,83346,8622  11,33 €
03193-13806050B3866,8516506,83356,8622  11,33 €
03193-13808030B3889,516307,83337,8838  12,27 €
03193-13808040B3889,516407,83347,8838  12,48 €
03193-13808050B3889,516507,83357,8838  12,48 €