Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:gehärtet.Hinweis:Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.Betätigungsweise:Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. Siehe Montagezeichnung.Zubehör:Positionieraufnahme rund 03161-15.
Positionieraufnahme Flansch 03161-16.
Zeichnungshinweis:
1) Platte
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03192-25 Spannbolzen Edelstahl 208 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HH1LMSWCADZub.PreisBestellen
03192-25-16677,60,55,8M04X0,753,55 €
03192-25-18898,70,55,8M05X0,873,55 €