Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Stahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung:Bolzen verzinkt.
Schlüsselring blank.
Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03195 Steckbolzen mit Schlüsselring 134 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Schlüsselring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2LL1L5Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03195-1023060152366,51572222  3,44 €
03195-1023060202366,52072722  3,52 €
03195-1023060302366,53073722  3,60 €
03195-1023060402366,54074722  3,70 €
03195-1028080302888,83083838  3,60 €
03195-1028080402888,84084838  3,70 €
03195-1028080502888,85085838  3,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66