norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Der Zenrtrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstücks in der Bohrung.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Zentrierspanner mit Niederzugwirkung.
Zeichnungshinweis:
Maß H bezieht sich auf Höhe bei ≥D.

1) O-Ring
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03164_A Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A 276 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D
min.
D
max.
HH1LSWSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
03164-10804AM4810,35,50,97,32,50,92,1 17,47 €
03164-11005AM51012,36,41,19,131,54,3 17,47 €
03164-11206AM61216,38,61,311,242,17,3 20,39 €
03164-11608AM8162211,51,616,25418 22,32 €