norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl.
Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung.
Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03165_AG Zentrierspanner mit Außengewinde 171 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartDD1L1D
min.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03165-061215Außengewinde15M6121211,42227,54,892,51,52,2 57,52 €
03165-061219Außengewinde19M612151424,5324,81242,56 57,52 €
03165-081624Außengewinde24M8161917,826354,5155410 49,72 €
03165-081630Außengewinde30M81624233244,571954,510 49,72 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66