norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01850 Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten 399 kB

Zeichnungen

Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten
Aufspannwürfel Grauguss mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=NutbreiteNB=Anzahl
in Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
01850-3140400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025143 2.717,00 €
01850-3140400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025144 3.819,00 €
01850-3140500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025144 3.743,00 €
01850-3140500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025145 5.206,00 €
01850-3140630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525144 5.624,00 €
01850-3140630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525145 7.011,00 €
01850-3140800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025144 7.904,00 €
01850-31408010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025145 10.241,00 €
01850-314100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025145 12.084,00 €
01850-314100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025146 14.801,00 €
01850-3180400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025183 2.717,00 €
01850-3180400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025184 4.047,00 €
01850-3180500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025184 3.743,00 €
01850-3180500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025185 5.510,00 €
01850-3180630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525184 5.681,00 €
01850-3180630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525185 7.353,00 €
01850-3180800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025184 8.189,00 €
01850-31808010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025185 10.754,00 €
01850-318100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025185 12.084,00 €
01850-318100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025186 14.801,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66