norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig für Wechselpaletten
01267

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig für Wechselpaletten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:An die Aufspannwinkel können beidseitig Wechselpaletten positioniert und befestigt werden. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport, sowie 2 Stück Absteckbolzen für die Positionierung der Wechselpaletten.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01267 Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig für Wechselpaletten 205 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig für Wechselpaletten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

L1HD2D3D4D5H1H2L2L3L4L5L6L7L10CADZub.PreisBestellen
01267-1404540013045020M16M12M16507032030020020015055350 2.109,00 €
01267-1505550015055020M16M12M165575400200-25020075450 2.641,00 €
01267-1636963022069025M16M16M166080500400-315200100580 4.142,00 €
01267-1808680025086025M16M16M166080640600400400300135750 5.719,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66