Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten
01265

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01265 Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten 352 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=NutbreiteNB=Anzahl
in Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
01265-3140400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025143 2.660,00 €
01265-3140400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025144 3.534,00 €
01265-3140500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 4.047,00 €
01265-3140500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 4.940,00 €
01265-3140630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 5.738,00 €
01265-3140630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 6.916,00 €
01265-3140800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 7.638,00 €
01265-31408010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 9.557,00 €
01265-314100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025145 11.989,00 €
01265-314100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025146 13.889,00 €
01265-3180400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025183 2.660,00 €
01265-3180400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025184 3.534,00 €
01265-3180500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 4.047,00 €
01265-3180500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 5.168,00 €
01265-3180630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 5.738,00 €
01265-3180630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 7.220,00 €
01265-3180800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 7.638,00 €
01265-31808010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 9.956,00 €
01265-318100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025185 11.989,00 €
01265-318100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025186 13.889,00 €