norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
01265

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis:Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01265 Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen 298 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADZub.PreisBestellen
01265-1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 1.615,00 €
01265-1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 1.900,00 €
01265-1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 2.470,00 €
01265-1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 2.793,00 €
01265-1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 3.401,00 €
01265-1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 4.085,00 €
01265-1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 5.016,00 €
01265-1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 5.776,00 €
01265-10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 7.201,00 €
01265-100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 9.196,00 €
01265-100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 11.077,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66