Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit T-Nuten
01251

Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit T-Nuten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01251 Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit T-Nuten 246 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss einseitig breit mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLB

HL2B2B3H1H2L8L9BN=NutbreiteNL=Anzahl
in Längsrichtung
NB=Anzahl
in Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
01251-314302230300220300250901003050601001422 1.012,00 €
01251-314402840400300400320901603050601001433 1.738,00 €
01251-314503450500350500400902003550601001444 2.772,00 €
01251-3146343636304506305001002504065651251444 4.312,00 €
01251-31480528080055080064011532045100751501444 6.754,00 €
01251-318302230300220300250901003050601001822 1.012,00 €
01251-318402840400300400320901603050601001833 1.738,00 €
01251-318503450500350500400902003550601001844 2.772,00 €
01251-3186343636304506305001002504065651251844 4.312,00 €
01251-31880528080055080064011532045100751501844 6.754,00 €