Grundplatten Aluminium mit Gewindebohrungen
01042

Grundplatten Aluminium mit Gewindebohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:hartbeschichtet.Hinweis:Grundplatten mit Anschlussgewinde M6 im Raster von 50 mm.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01042 Grundplatten Aluminium mit Gewindebohrungen 110 kB

Zeichnungen

Grundplatten Aluminium mit Gewindebohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2D

HLL1L2CADZub.PreisBestellen
01042-300300203002550M6203002550 509,04 €
01042-500250202502550M6205002550 667,80 €
01042-600300203002550M6206002550 1.049,58 €