|
|
01041_BGrundplatten Aluminium mit T-Nut, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundplatte Aluminium. Gewindebuchsen Edelstahl.Ausführung:hartbeschichtet.Hinweis:Grundplatten mit T-Nut und Anschlussgewinde. Mit Skalierung zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der Spannelemente.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | A | B | B1 | B2 | B3
| B4 | B5 | B6 | B7 | C | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
01041-60030024 | B | 6 | 300 | 25 | 80 | 90 | 60 | 90 | 16,5 | 20 | 5 | M8 | M10 | 24 | 10 | 600 | 15 | 107,5 | 125 | 50 | 125 | 20 |  | | 1.992,06 € | | 01041-80040024 | B | 6 | 400 | 15 | 85 | 90 | 65 | 90 | 16,5 | 20 | 5 | M8 | M10 | 24 | 10 | 800 | 15 | 145 | 125 | 87,5 | 125 | 20 |  | | 3.239,46 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|