Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Grundplatten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die zwei Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Befestigungsbohrungen werden kundenseitig passend zum Maschinentisch eingearbeitet.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Positionierbohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01126 Grundplatten Grauguss mit T-Nuten 179 kB

Zeichnungen

Grundplatten Grauguss mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLB

HD2L6L9BN=NutbreiteNL=Anzahl
in Längsrichtung
NB=Anzahl
in Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
01126-3144006060040060305001001453 1.767,00 €
01126-3145006060050060305001001454 2.128,00 €
01126-3146006060060060305001001455 2.508,00 €
01126-3144008080040060307001001473 2.280,00 €
01126-3144509090045060308001001483 2.717,00 €
01126-31450100100050060309001001494 3.420,00 €
01126-3146012012006006030110010014115 4.807,00 €
01126-3184006060040075305001001853 1.843,00 €
01126-3185006060050075305001001854 2.242,00 €
01126-3186006060060075305001001855 2.622,00 €
01126-3184008080040075307001001873 2.356,00 €
01126-3184509090045075308001001883 2.831,00 €
01126-31850100100050075309001001894 3.591,00 €
01126-3186012012006007530110010018115 5.073,00 €