Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Grundplatten rund mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01126-10 Grundplatten Grauguss rund mit T-Nuten 215 kB

Zeichnungen

Grundplatten Grauguss rund mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD2H

D4L2L6L9BN=NutbreiteNL=Anzahl
in Längsrichtung
NB=Anzahl
in Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
01126-10-3143005030050M12150250751422 817,00 €
01126-10-3144005040050M12250350751444 1.349,00 €
01126-10-3185006550065M163004501001844 1.843,00 €
01126-10-3186006560065M164005501001844 2.850,00 €