Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Paletten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Paletten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und Maschinentischen nach JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01148 Paletten Grauguss mit T-Nuten 318 kB

Zeichnungen

Paletten Grauguss mit T-Nuten
Paletten Grauguss mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10NutbreiteNL=Anzahl
in Längsrichtung
NB=Anzahl
in Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
01148-314404040060M16M123203002002001505580-1444 1.501,00 €
01148-314505050060M16M12400200-25020075100-1444 1.976,00 €
01148-314636363060M16M16500400200315200100125-1444 2.698,00 €
01148-314808080060M16M166406004004003001351603201444 3.933,00 €
01148-318404040075M16M123203002002001505580-1844 1.558,00 €
01148-318505050075M16M12400200-25020075100-1844 2.052,00 €
01148-318636363075M16M16500400200315200100125-1844 2.831,00 €
01148-318808080075M16M166406004004003001351603201844 4.085,00 €