Wechselpaletten Grauguss mit Rasterbohrungen
01127

Wechselpaletten Grauguss mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Wechselpaletten mit Rasterbohrungen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01127 Wechselpaletten Grauguss mit Rasterbohrungen 222 kB

Zeichnungen

Wechselpaletten Grauguss mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

HDD1H2H3L2N1=Anzahl
Rasterbohrungen
NL=Anzahl
in Längsrichtung
NB=Anzahl
in Querrichtung
Anzahl der
Befestigungsbohrungen
CADZub.PreisBestellen
01127-21240404004012M1237037035058775 1.260,00 €
01127-21250505004012M1247047045094997 1.780,00 €
01127-21263636304012M1258560058013811117 2.520,00 €
01127-21280808005012M1277077075025015157 4.320,00 €
01127-21640404004016M1637037035058775 1.280,00 €
01127-21650505004016M1647047045090997 1.820,00 €
01127-21663636304016M1658560058013811117 2.580,00 €
01127-21680808005016M1677077075024615157 4.420,00 €