norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Wechselpaletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
01127

Wechselpaletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Wechselpaletten mit vorbearbeiteten Aufspannflächen werden zusammen mit dem Aufspannwinkel doppelseitig verwendet. Die Wechselpaletten werden an dem Aufspannwinkel doppelseitig abgesteckt und befestigt. Dadurch ist ein rationelles Austauschen von Spannvorrichtungen möglich. Die Wechselpaletten können kundenspezifisch bearbeitet werden.Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912, M16
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 01127 Wechselpaletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen 116 kB

Zeichnungen

Wechselpaletten Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

HH3L2Anzahl der
Befestigungsbohrungen
CADZub.PreisBestellen
01127-1004040400403703505 741,00 €
01127-1005050500404704507 931,00 €
01127-1006363630406005807 1.330,00 €
01127-1008080800507707507 2.204,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66